Křížový konektor upínacího profilu


Vybraná varianta
Svěrný profil-křížová spojka 8 40x40, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 (0.0.457.92)
Svěrný profil-křížová spojka 8 40x40, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.457.92
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.457.92
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 123 g
Dodací jednotka1 kus
Materiálzinkový odlitek
Barvabílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Popis

Při návrhu rozměru plošné výplně se nezávisle na údaji hloubky zasunutí u svěrných profilů musí zohlednit zde uvedená hloubka zasunutí (a) .
Křížová spojka svěrného profilu je určena pro spojování svěrných profilů / svěrných profilů E konstrukční řady 6 resp. 8.
Tato spojka umožňuje konstrukci orámovaných plošných výplní pro ochranné kryty a oplocení, které mají vnitřní rohy, výřezy nebo otvory.
Navíc v jediném bodě lze spojit až čtyři svěrné profily.
Křížová spojka svěrného profilu je určena pro spojování svěrných profilů / svěrných profilů E konstrukční řady 6 resp. 8.
Tato spojka umožňuje konstrukci orámovaných plošných výplní pro ochranné kryty a oplocení, které mají vnitřní rohy, výřezy nebo otvory.
Navíc v jediném bodě lze spojit až čtyři svěrné profily.

Montážní pokyny

Montážní pokyn:
Pro upevnění křížové spojky ke svěrným profilům jsou potřeba následující šrouby:
- svěrné profily 6 30x30: šrouby ISO 7380 M6x14
- svěrné profily 8 40x40: šrouby ISO 7380 M8x20

Varianty

Řadit podle

Line:  6Dimension X:  30 mmDimension Y:  30 mm
Line:  8Dimension X:  40 mmDimension Y:  40 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73259990