Koncová část ozubeného hřebene 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 koncové díly hřebenu, POM-GF
2 závitové kolíky M5x22, ocel
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.679.46 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 22 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | POM |
| Barva | černý odstín |
Popis
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | |
| Baureihe: - | Material: Kunststoff (POM) |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
Číslo celního tarifu
83024900