Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.654.69 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 103 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel |
Popis
Spolu s délkově optimálními nástrčnými klíči s nástavcem item představují ráčny způsob šroubování profilů, při kterém šetříte své síly i čas.
Varianty
Řadit podle
| Ouverture de clé: 1/4" | |
| Ouverture de clé: 3/8" |
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21040222
UNSPSC 7.0
27111711
eCl@ss 11.0
21040251
eCl@ss 4.0
21040222
eCl@ss 4.1
21040222
eCl@ss 5.0
21040222
eCl@ss 5.1
21040222
UNSPSC 9.0
27111711
eCl@ss 6.0.1
21040222
eCl@ss 7.1
21040222
Číslo celního tarifu
82054000