Radiální těsnění
Vybraná varianta

Těsnění přechodové 6 60x30 R30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.478.75
0.0.478.75
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.478.75 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,7 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
To usnadňuje čištění a zabraňuje vnikání nečistot do profilových dutin. Radiální těsnění lze proto obzvláště efektivně použít v podmínkách čistých prostor.
Radiální těsnění lze použít v kombinaci se všemi spojovacími prvky systému MB.
Důležité:
Při použití radiálního těsnění se standardními, univerzálními a automatickými upevňovacími prvky je silové spojení ovlivněno vloženým plastovým prvkem, který snižuje zatížitelnost spoje. Ve fázi návrhu je vhodné použít doplňkový bezpečnostní faktor 2.
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 6 | Kontur: | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 30 | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Bauform: einseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 30 | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 60 | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: lang | Maß X: 30 | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Bauform: einseitig | Geschlossene Seite: lang | Maß X: 30 | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 40 | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Bauform: einseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 40 | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 80 | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: lang | Maß X: 40 | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Bauform: einseitig | Geschlossene Seite: lang | Maß X: 40 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097
Radiální těsnění
Vybraná varianta

Těsnění přechodové 6 60x30 R30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.478.75
0.0.478.75