Rám SystemMobile L41M

0.0.646.36


Technické údaje

Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Rám SystemMobile bez otočných koleček

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.646.36
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 13,4 kg
Dodací jednotka1 kus

Popis

Díky konstrukci posunuté mimo střed jsou vozíky SystemMobile L ideální pro přímé zasunutí do pracovních stolů. Tento tvar je ideální pro dodávky materiálu směrem vzad, přímo nad pracovní plochu a pro rychlé přestavby mezi různými produktovými variantami. Se svým konzolovým provedením jsou vhodné i pro použití jako mobilní pracoviště.
Pevné svislé podpěry mají po všech stranách drážky profilu 8, které umožňuji flexibilní a bezpečné upevnění polic, podpěr kontejnerů a dalšího příslušenství k vozíku. Nosnost vozíku SystemMobile L je 40 kg na regálovou jednotku a celkově pak maximálně 200 kg.
Vozíky SystemMobile L jsou k dispozici také ve verzích bezpečných z hlediska ESD.
Poznámka: Při objednávce rámu vozíku SystemMobile nezapomeňte vybrat také kolečka vhodná pro vaši aplikaci.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
Číslo celního tarifu
76042100