Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Rám SystemMobile bez otočných koleček
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.646.47 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 21,9 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Nosnost každé úrovně je maximálně 40 kg. Doporučené celkové maximální zatížení je 200 kg.
Vozíky SystemMobile U jsou k dispozici také ve verzích bezpečných z hlediska ESD.
Poznámka: Při objednávce rámu vozíku SystemMobile nezapomeňte vybrat také kolečka vhodná pro vaši aplikaci.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
Číslo celního tarifu
76042100