Převodová skříň


Vybraná varianta
Převodovka AP 60-3, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 (0.0.666.11)
Převodovka AP 60-3, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.666.11
Zobrazit všechny
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.666.11
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 909 g
Hmotnostm = 0,909 kg
max. mechanické vstupní otáčky. = 13000 1/min
Převodový poměri = 3
Tuhost v krutucg = 2,3 Nm/arcmin
Třída ochranyIP 54
Jmenovitý výstupní krouticí momentT2N = 28 Nm
Maximální otáčky pohonuMmax = 216,667 1/s
Převodový poměri = 3
Účinnost. = 0,98
Životnost30000 h
Dodací jednotka1 kus
Barvabílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Popis

Das Getriebe AP 60 verbindet einen Motor axial mit einem Antriebssatz. Sein kompaktes, wartungsfreies Planetengetriebe ist in drei festen Übersetzungsverhältnissen verfügbar: 1:3, 1:5 und 1:7.
Das Getriebe arbeitet geräuscharm und besitzt eine lange Lebensdauer. Es ist wartungsfrei und muss nicht zusätzlich geschmiert werden. Das Getriebe AP 60 bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Antriebsdrehzahl und Drehmoment.
Hinweis: Das item Automationssystem ermöglich den modularer Aufbau durch einbaufertige Komponenten. Achten Sie auf identische Anschlussgrößen bei Motor, Getriebe und Antriebssatz.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Drive output direction:  StraightSize:  40 x 40 mmGear ratio:  i = 3
Drive output direction:  StraightSize:  40 x 40 mmGear ratio:  i = 5
Drive output direction:  StraightSize:  40 x 40 mmGear ratio:  i = 7
Drive output direction:  AngledSize:  40 x 40 mmGear ratio:  i = 3
Drive output direction:  AngledSize:  40 x 40 mmGear ratio:  i = 5
Drive output direction:  AngledSize:  40 x 40 mmGear ratio:  i = 7
Drive output direction:  StraightSize:  60 x 60 mmGear ratio:  i = 3
Drive output direction:  StraightSize:  60 x 60 mmGear ratio:  i = 5
Drive output direction:  StraightSize:  60 x 60 mmGear ratio:  i = 7
Drive output direction:  StraightSize:  60 x 60 mmGear ratio:  i = 16
Drive output direction:  AngledSize:  60 x 60 mmGear ratio:  i = 3
Drive output direction:  AngledSize:  60 x 60 mmGear ratio:  i = 5
Drive output direction:  AngledSize:  60 x 60 mmGear ratio:  i = 7
Drive output direction:  AngledSize:  60 x 60 mmGear ratio:  i = 16
Drive output direction:  StraightSize:  80 x 80 mmGear ratio:  i = 3
Drive output direction:  StraightSize:  80 x 80 mmGear ratio:  i = 5
Drive output direction:  StraightSize:  80 x 80 mmGear ratio:  i = 7
Drive output direction:  AngledSize:  80 x 80 mmGear ratio:  i = 3
Drive output direction:  AngledSize:  80 x 80 mmGear ratio:  i = 5
Drive output direction:  AngledSize:  80 x 80 mmGear ratio:  i = 7

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Číslo celního tarifu
84834029