Převodová skříň
Vybraná varianta

Převodovka AP 80-5, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.666.18
0.0.666.18
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.666.18 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2 074 g |
| Hmotnost | m = 2,074 kg |
| max. mechanické vstupní otáčky | . = 7000 1/min |
| Převodový poměr | i = 5 |
| Tuhost v krutu | cg = 5,5 Nm/arcmin |
| Třída ochrany | IP 54 |
| Jmenovitý výstupní krouticí moment | T2N = 110 Nm |
| Maximální otáčky pohonu | Mmax = 116,667 1/s |
| Převodový poměr | i = 5 |
| Účinnost | . = 0,98 |
| Životnost | 30000 h |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Směr výstupu pohonu: Rovný | Velikost: 40 × 40 mm | Převodový poměr: i = 3 | |
| Směr výstupu pohonu: Rovný | Velikost: 40 × 40 mm | Převodový poměr: i = 5 | |
| Směr výstupu pohonu: Rovný | Velikost: 40 × 40 mm | Převodový poměr: i = 7 | |
| Směr výstupu pohonu: Úhlový | Velikost: 40 × 40 mm | Převodový poměr: i = 3 | |
| Směr výstupu pohonu: Úhlový | Velikost: 40 × 40 mm | Převodový poměr: i = 5 | |
| Směr výstupu pohonu: Úhlový | Velikost: 40 × 40 mm | Převodový poměr: i = 7 | |
| Směr výstupu pohonu: Rovný | Velikost: 60 × 60 mm | Převodový poměr: i = 3 | |
| Směr výstupu pohonu: Rovný | Velikost: 60 × 60 mm | Převodový poměr: i = 5 | |
| Směr výstupu pohonu: Rovný | Velikost: 60 × 60 mm | Převodový poměr: i = 7 | |
| Směr výstupu pohonu: Rovný | Velikost: 60 × 60 mm | Převodový poměr: i = 16 | |
| Směr výstupu pohonu: Úhlový | Velikost: 60 × 60 mm | Převodový poměr: i = 3 | |
| Směr výstupu pohonu: Úhlový | Velikost: 60 × 60 mm | Převodový poměr: i = 5 | |
| Směr výstupu pohonu: Úhlový | Velikost: 60 × 60 mm | Převodový poměr: i = 7 | |
| Směr výstupu pohonu: Úhlový | Velikost: 60 × 60 mm | Převodový poměr: i = 16 | |
| Směr výstupu pohonu: Rovný | Velikost: 80 × 80 mm | Převodový poměr: i = 3 | |
| Směr výstupu pohonu: Rovný | Velikost: 80 × 80 mm | Převodový poměr: i = 5 | |
| Směr výstupu pohonu: Rovný | Velikost: 80 × 80 mm | Převodový poměr: i = 7 | |
| Směr výstupu pohonu: Úhlový | Velikost: 80 × 80 mm | Převodový poměr: i = 3 | |
| Směr výstupu pohonu: Úhlový | Velikost: 80 × 80 mm | Převodový poměr: i = 5 | |
| Směr výstupu pohonu: Úhlový | Velikost: 80 × 80 mm | Převodový poměr: i = 7 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Číslo celního tarifu
84834029
Převodová skříň
Vybraná varianta

Převodovka AP 80-5, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.666.18
0.0.666.18