Panely z pletiva
* Povinný údaj
Technické údaje
Technická poznámka
ocelový drát (rovné dráty)
svařované, galvanicky pozinkované
tloušťka drátu: 3,8 mm
velikost ok: 40 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.428.38 |
|---|---|
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost, spec. Povrch | m = 5,1 kg/m2 |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 470x970 mm |
Popis
Lesklý pozinkovaný povrch ocelových pletiv je chrání proti korozi.
Na pletiva černé barvy je navíc z výroby nanesen práškový lak.
Dráty pletiva jsou v každém místě křížení svařeny, aby pletivo neztrácelo svůj tvar.
Svařovaná pletiva mohou být pro zvýšení odolnosti proti korozi nebo pro identifikační účely opatřena práškovou barvou, nátěrem apod.
Poznámka ke stříhání ocelového pletiva na míru:
Vzhledem k tomu, jak se materiál při stříhání chová, jsou tolerance řezu v toleranční třídě C podle normy DIN ISO 2768.
Varianty
Řadit podle
| Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
| Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
| Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
| Material: Steel (nickel-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: X | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 2470 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2500 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 2000 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2008 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 958 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2008 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 958 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 7.1
35010203
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
Číslo celního tarifu
73143100
Panely z pletiva
* Povinný údaj


Aluminium, natural



Bright zinc-plated







Black