Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.730.94 |
|---|---|
| Line | Dopravní technika |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 176 g |
| Počet článků | 44 |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Nekonečně nýtovaný jednořadý řetěz se dodává namazaný a připravený k okamžitému použití.
Pokud zjistíte známky opotřebení, je třeba řetěz vyměnit. Na řetězu je přípustná odchylka až 3 % od jeho počáteční délky.
Řetěz je vhodné mazat po 100 hodinách provozu a poté v pravidelných intervalech po 500 hodinách. Před nanesením nového maziva odstraňte staré mazivo čistým hadříkem.
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 9.0
31151607
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 11.0
23170403
eCl@ss 7.1
23179104
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
UNSPSC 7.0
26111505
eCl@ss 4.1
23170402
Číslo celního tarifu
73151190