Technické údaje
Rozsah dodávky
1 skříň, hliníkový odlitek, černý odstín
2 vratná kola, ocel, ve valivých ložiscích
1 hnací kolo se středicím otvorem, ocel, z = 16
1 příruba s upínacími prvky, Al, černý odstín
upínací šrouby, ocel, černý odstín
1 drážková matice 8 St 2xM8-50, ocel, PÚ: pozinkování
3 krytky, PA, černý odstín
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.716.20 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Krouticí moment, maximální | Mmax. = 35 Nm |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 3 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
Popis
možnost vyvrtání do ⌀ 24 mm nebo 20 mm s drážkou pro těsné pero DIN 6885
délka řetězu v rámci řetězového kola pro změnu chodu 306,8 mm
Pomocí příruby lze namontovat libovolné hnací motory. Náboj řetězového kola a příruba řetězového kola pro změnu chodu se pak musí pro daný případ opracovat. Řetězové kolo se nasadí na hřídel hnacího motoru, na kterém je pak i uloženo.
Upozornění: Kvůli prodloužení řetězu v důsledku provozní zátěže – v závislosti na délce dráhy – se musí namontovat kratší řetěz než je vypočítaná hodnota. Úprava se provede při montáži. Vůle řetězového pohonu se vymezí napínacími částmi řetězových kol.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 11.0
23170490
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
76169990