Robustní sloupek pro robota pro stacionární použití

0.0.725.50


Technické údaje

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.725.50
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 43 kg
Dodací jednotka1 kus

Popis

Kompaktní sloupek pro robota je vhodný jako univerzální základní rám pro stacionární projekty kobotů s minimálními rozměry. Konstrukce kombinuje nízkou spotřebu materiálu s vysokou torzní tuhostí a provozní bezpečností díky možnosti přišroubování k podlaze.

– Boční zavěšení řídicí jednotky, akumulátoru atd.
– Vysoká torzní tuhost díky přídavným příčným vzpěrám
– Optimální stabilita s volitelným upevněním nožiček v podlaze
– Připojení kobota pomocí montážní desky robota 8 280x280 (0.0.709.45)

Pozn.: V závislosti na měřítku řešení, provozním režimu a modelu robota je třeba zkontrolovat stabilitu a konstrukci. Na požádání vám společnost item pomůže upravit tuto aplikaci tak, aby splňovala individuální požadavky vašeho projektu.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
76109090