Technické údaje
Rozsah dodávky
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M5x16, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
Číslo zboží | 0.0.494.73 |
---|---|
Line | Line 8 |
Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
Hmotnost | m = 54,5 g |
Dodací jednotka | 1 sada |
Materiál | Litý zinek, ocel, bílý Al, odstín podobný RAL 9006 |
Utahovací moment, lesklé pozinkování | Mbz-p = 4,5 Nm |
Popis
Rohová spojka 8 32x18 obsahuje všechny komponenty nezbytné pro spojení profilů. Do dutiny svěrného profilu 8 32x18 se nařeže vždy závit M5.
Rohové spojky kromě toho nabízejí další možnosti použití. Speciální doplňkové prvky umožňují široké využití rohových spojek:
- Kladka 32x18 se může vsadit přímo do rohové spojky. Z rámu se tak vytvoří posuvné dveře s lehkým chodem, které se mohou vést např. ve vodicím profilu 8 40x10 určeným pro posuvné dveře.
- Pant 32x18 obsahuje nástavec pro rohovou spojku, která spolu s nosnou deskou v rámu obvodové konstrukce vytváří dveřní pant. Tímto jednoduchým způsobem bez dodatečně nasazovaných pantů můžete zhotovit stylové a lehké otočné dveře s výjimečně malou dveřní mezerou.
Maximální přípustná hmotnost jedněch dveří je 10 kg.
Díky možnosti montáže dorazu se může předpružená kladka zajistit v dané poloze. Rohové spojky se ve spodní části rámu posuvných dveří montují v zásadě s nepohyblivými kladkami. Pružné kladky v horních rohových spojkách umožňují nasadit křídlo dveří do již uzavřeného rámu z profilů.
V případě potřeby je zde i možnost namontovat všechny kladky jako nepohyblivé a rám z profilů po vsazení křídel posuvných dveří uzavřít profilem. Tímto se účinně zabrání vyjmutí dveří bez demontáže rámu.
Plastová krytka zakryje bok spojky po namontování kladky a v koncových pozicích slouží jako doraz dveří.
Nosné desky pantu se namontují na horní a dolní profil rámu. Čep pantu s pružinou zacvakne při montáži do nosné desky, jejíž polohu v drážce lze nastavit při otevřených posuvných dveřích. Tímto je účinně zabráněno demontáži zavřených dveří.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024200