Rohový upevňovací prvek s válečkem 8 40x40

0.0.719.44


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 rohový spojovací prvek 8 40x40, tlakový odlitek z Al, bílý hliník podobný RAL 9006
1 osa, ocel, lesklé pozinkování
1 válečkový prvek, PA6, černý
2 pružné podložky, ocel, lesklé pozinkování
2 rozpěrné kotouče 2 mm, Al, přírodní
1 rozpěrný kotouč 6 mm, Al, přírodní
1 vložka, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380 M8x22, ocel, lesklé pozinkování
2 podložky, ocel, lesklé pozinkování
1 šroub se zápustnou hlavou DIN 7991 M4x8, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.719.44
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 221 g
Dodací jednotka1 sada
Max. nosnostF = 150 N

Popis

Rohový upevňovací prvek s válečkem 8 40x40 lze použít s profily 8 40x40 k vytvoření velkých posuvných dveří. Vytváří stabilní spojení profilu s rámem dveří a je vybaven nastavitelným válečkovým prvkem.
V závislosti na uspořádání válečkového prvku v rohovém upevňovacím prvku se dveřní prvek nachází uprostřed nad vodicí drážkou nebo může být excentricky posunut. V důsledku toho lze upravit vůli dvou paralelních posuvných dveří v drážkách řady 8.
Posuvné dveře vyrobené z profilů 8 40x40 se mohou skládat z jedněch pohyblivých dveří a jednoho pevného segmentu. V tomto případě je maximální přístupová plocha 50 % celkové šířky.
Dveře lze použít s uzamykatelným zámkem posuvných dveří 8 40x40 (0.0.723.87), který zároveň slouží jako klika. Alternativně můžete použít také kliku item a magnetickou západku posuvných dveří 8 (0.0.718.40).
Pro výrobu posuvných dveří z profilů 8 40x40 s velkým přístupovým prostorem je nejlepší použít tři pohyblivé segmenty dveří. V tomto případě je maximální otvor 66 % celkové šířky.
Posuvné dveře, které nemají pevný segment, lze otevírat a zavírat zprava nebo zleva. Na předním segmentu dveří se proto používá zámek posuvných dveří 8 (0.0.715.40) a na zadních posuvných dveřích zámek posuvných dveří 8 40x40 (0.0.723.87) v kombinaci s rámovým profilem 8 40x40 (0.0.707.73).
Alternativně lze použít také kliky item a magnetické zámky posuvných dveří 8 (0.0.718.40).
Pokud mají posuvné dveře vyrobené z profilů 8 40x40 dva pohyblivé a dva pevné segmenty, lze je otevírat uprostřed. Maximální přístupová plocha se rovná 50 % celkové šířky.
Oba pohyblivé segmenty lze držet zavřené pomocí zámku posuvných dveří 8 (0.0.715.40). Alternativně můžete použít také kliky item položek a magnetické zámky posuvných dveří 8 (0.0.718.40).

Montážní pokyny

Změnou uspořádání podložek vznikne posun o 2 mm do strany. Obrácením směru chodu válečkového prvku vznikne posun o 4 mm.

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73083000