Válečkový prvek 8 80
Technické údaje
Rozsah dodávky
vrchní element, PA-GF, černý odstín
základní element, PA-GF, černý odstín
3 válečky, POM, černý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.612.98 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 45 g |
| Max. síla | Fmax. = 30 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Přípustné zatížení otěruvzdorných lišt:
F = 50 N resp.
F = 30 N (ESD)
Varianty
Řadit podle
| Poloha kluzného vodítka: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Poloha kluzného vodítka: Strana | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Poloha kluzného vodítka: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Poloha kluzného vodítka: Strana | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39269097