Válečkové prvky v drážkách
Technické údaje
Rozsah dodávky
kladka, PA-GF, černý odstín
2 radiální kuličková ložiska, utěsněná
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.026.83 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 32 g |
| Max. síla | Fmax. = 150 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | černý odstín |
Popis
Použitím šroubů M5 (konstrukční řada 5) a M6 (konstrukční řada 6 a 8) lze kladky připojit k libovolným konstrukčním dílům a s těmi pak pohybovat podél drážky profilu.
Varianty
Řadit podle
| Line: 8 | |
| Line: 5 | |
| Line: 6 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 11.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 7.0
31162703
Číslo celního tarifu
83022000