Válečkový dopravník
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
Ocel, pozinkování
Válečky, PP, odstín černý
Osy, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.673.75 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 1,53 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 4 500 mm |
Popis
Upevnění na rám nemůže být snazší: Na začátek a konec válečkové lišty se připevní upevňovací držák D30 válečkové lišty 60, který poslouží k upevnění lišty na rám. Jako koncový doraz válečkové lišty St 60 se používá upevňovací držák D30 válečkové lišty 60 s dorazem H43.
Upevňovací profil D30–60 (0.0.673.85) rozšiřuje možnosti válečkové lišty St 60. Umožňuje připojení bočního vedení, zlepšuje tuhost válečkové lišty a na spodní straně je tvarován jako profil D30, což nabízí další možnosti připojování.
Válečková lišta St 60 se dodává předem sestavená a v požadované délce.
Dodatečné použití upevňovacího profilu D30-60 zvyšuje odolnost proti průhybu profilu. Přípustné zatížení se zvyšuje o 20 % oproti schématu.
Doporučené zatížení ocelové válečkové lišty 60x24 D15 s upevňovacím profilem D30-60 a bočním vedením e 4.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Piece | |
| Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Black | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Black | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Black | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Black | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
84283920
Válečkový dopravník
* Povinný údaj


Aluminium, natural






































Black