Válečkový dopravník
Vybraná varianta

Ocelová válečková lišta D30 T1 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.699.06
0.0.699.06
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
Profil válečkové lišty, ocel, pozinkování
Válečky, PP, odstín černý (ESD)
Osy, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.699.06 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 873 g/m |
| Hmotnost | m = 1,2 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 4 500 mm |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Široký výběr upevňovacích držáků umožňuje vytvářet dopravníkové linky v celé řadě možných instalací a v libovolném úhlu. Stačí nasunout válečkovou lištu do upínacího držáku a upevnit k (profilové) trubce.
Ocelová válečková lišta přenáší zátěž 5 x 15 kg na vzdálenost 1 500 mm. Toto zatížení (75 kg) je rozloženo na dvě válečkové lišty, každá o rozpětí 1 500 mm. To odpovídá maximální nosnosti q.
Varianty
Řadit podle
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio 60x24 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio 60x24 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio 60x24 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio 60x24 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 80x40 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 80x40 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 80x40 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 80x40 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: 8 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: nero | Rulliere: Al 8 40x40 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: 8 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: nero | Rulliere: Al 8 40x40 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: 8 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: nero | Rulliere: Al 8 40x40 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: 8 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: nero | Rulliere: Al 8 40x40 | Unità di consegna: Taglio |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
84283920
Válečkový dopravník
Vybraná varianta

Ocelová válečková lišta D30 T1 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.699.06
0.0.699.06
* Povinný údaj

Alluminio naturale






































nero