Vložky válečkové lišty
Technické údaje
Rozsah dodávky
Váleček D30, PA
Pouzdro, PA-GF, černý odstín
Osa, ocel, nerez
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.627.06 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 18,1 g |
| Max. síla | Fmax. = 100 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | signální červený odstín podobný RAL 3001 |
Popis
a: Jednotka kuličková ESD
b: Jednotka válečková D30 / Jednotka s válečkem s nákolkem D30, volitelně bezpečné z hlediska ESD
c: Válečková lišta 8 40 x 40, brzda
d: Válečkové jednotky 4xD11, volitelně bezpečné z hlediska ESD
e: Jednotka kartáčová ESD
f: Náběhový klín kluzné lišty ESD
g: Válečková lišta 8 40x40, Kluzná lišta ESD – vyvýšená instalace
h: Válečková lišta 8 40x40, Kluzná lišta ESD – nízká instalace
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Galets | Couleur: rouge | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: jaune | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: vert | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: rouge | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: jaune | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: vert | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D11-23 | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D11-23 | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Billes | Couleur: - | Galet: Bille D24 | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Glissières | Couleur: noir | Galet: Cale | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Brosses | Couleur: noir | Galet: Brosse | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Insert de blocage | Couleur: noir | Galet: Insert de blocage | Sécurité ESD: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39174000


noir


rouge
jaune
vert