Válečkový prvek 8 80


Vybraná varianta
Pojezdový element 8 80 (0.0.436.58)
Pojezdový element 8 80
0.0.436.58
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

vrchní element, PA-GF, černý odstín
základní element, PA-GF, černý odstín
3 válečky, POM, černý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.436.58
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 45 g
Max. sílaFmax. = 50 N
Dodací jednotka1 kus

Popis

L profily jsou vhodné jako nosníky polic, jednoduché rámy plošných výplní, jednoduchá vedení nebo podobné aplikace.
Pro konstrukce dopravníků (válečkových drah) s nebo bez bočního vedení v libovolné šířce a délce s různým počtem pojezdových elementů.
Pro připevnění k profilu 8 se hodí drážková matice 8 PA (obj. č. 0.0.436.52) a šroub s půlkulatou hlavou T4x25 (obj. č. 0.0.440.15 kap. 3.2 Šrouby a univerzální prvky).
Pro připevnění k profilu 8 se hodí drážková matice 8 Zn M4 (obj. č. 0.0.373.58) a šroub s půlkulatou hlavou M4x25 (obj. č. 8.0.002.19).

Přípustné zatížení otěruvzdorných lišt:
F = 50 N resp.
F = 30 N (ESD)

Varianty

Řadit podle

Poloha kluzného vodítka:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Poloha kluzného vodítka:  StranaS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Poloha kluzného vodítka:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Poloha kluzného vodítka:  StranaS ochranou proti elektrostatickému výboji: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39269097