Oddělovač válečkové lišty
Vybraná varianta

Válečková lišta 8 40 x 40, oddělovač s uvolňovací pákou, levá
0.0.630.84
0.0.630.84
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 oddělovač, ocel, nerezový
1 ochranná krytka, PVC, černá
1 pant 8 Al, lehký
1 přítlačná pružina, ocel, nerezová
1 šroub s plochou hlavou DIN 923 M8x25, ocel, lesklé pozinkování
Upevňovací materiály
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.630.84 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 440 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Bez ohledu na to, jakým směrem se pohybuje váš tok zboží, item nabízí ideální prvky pro jeho zastavení a odeslání svou cestou, s ovládacími pákami pro ruční uvolnění.
Sestavte si řešení, které vyhovuje vašim potřebám! Pružinové oddělovače pomáhají integrovat válečkovou lištu 8 40x40 do systému modulárního pracovního stolu.
Dva oddělovače jsou vzájemně propojené s profilem 8 40 x 16 E (7.0.000.01) a tvoří jeden funkční celek.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Zarovnání: Levá | Uvolňovací páčka: ✓ | |
| Zarovnání: Pravá | Uvolňovací páčka: ✓ | |
| Zarovnání: Levá | Uvolňovací páčka: X | |
| Zarovnání: Pravá | Uvolňovací páčka: X |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
84313900
Oddělovač válečkové lišty
Vybraná varianta

Válečková lišta 8 40 x 40, oddělovač s uvolňovací pákou, levá
0.0.630.84
0.0.630.84