Koncová krytka válečkového dopravníku
Technické údaje
Rozsah dodávky
Koncová krytka, ocel, pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou, samořezné 3,9x16, TX20, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.677.02 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 71 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Koncová krytka se jednoduše nasadí a po straně zajistí přiloženými samořeznými šrouby. Boční vedení lze vést až na konec válečkové lišty i tehdy, kdy je nutné upevňovací profil D30-60 zkrátit odpovídajícím způsobem pro použití krytky.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Ausführung: Endabdeckung | Rollenbahn: St D30 | Lichte Breite (Aufnahme): 36 | Lichte Höhe (Aufnahme): 25 | |
| Ausführung: Endabdeckung mit Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Lichte Breite (Aufnahme): 36 | Lichte Höhe (Aufnahme): 25 | |
| Ausführung: Endabdeckung | Rollenbahn: St 60x24 | Lichte Breite (Aufnahme): 60 | Lichte Höhe (Aufnahme): 24 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
73269098