Sada válečků 8 D30


Vybraná varianta
Sada válečků 8 D30–30 T1 ESD (0.0.688.03)
Sada válečků 8 D30–30 T1 ESD
0.0.688.03
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Váleček D30/D6–16 T1, termoplastický, ESD
2 distanční pouzdra D17/D6–12, ocel, pozinkování
1 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912, M6x50, ocel, pozinkování
1 Drážková matice V 8 St M6, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.688.03
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 79,4 g
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníČástečně předem sestavená

Popis

Přesný pohyb za všech podmínek! Protože je kladka D30/D6-16 T1 uložena v kuličkovém ložisku, tření se při zatížení mění jen nepatrně. Díky tomu tato robustní kladka zajišťuje hladký chod vozíků a dalších pohyblivých součástí.
Pro dosažení nejlepších výsledků by měla být kladka D30/D6-16 T1 instalována společně s kladkou D30/D6-16 (0.0.681.68), která má ve středu pojezdové plochy mírný důlek, umožňující použití trubky nebo profilové trubky D30 jako vodicího prvku. Použití této kombinace válečků zabraňuje zablokování vozíků v důsledku statického přetížení, což zajišťuje, že Karakuri / LCA / levná automatizační řešení mohou přepravovat lehké kontejnery.
Předem smontovanou sadu válečků 8 D30-30 T1 s maticí pro T-drážku 8 lze během krátké doby namontovat na profilovou trubku 8 D30 nebo na jakoukoli drážku systému Line 8. Distanční pouzdra jsou navržena tak, aby byla zajištěna dostatečná vůle mezi konstrukčními profily a vozíkem.
F = 50 N

Varianty

Řadit podle

Schod:  konkávníVčetně upevňovacích prvků: 
Schod:  plochýVčetně upevňovacích prvků: 
Schod:  konkávníVčetně upevňovacích prvků:  X
Schod:  plochýVčetně upevňovacích prvků:  X

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Číslo celního tarifu
83022000