Spojka D30 pro spojení na tupo
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 poloviny kuličkové spojky, kulová hlava s profilovým upevněním, litý Al, odstín přírodní
2 poloviny kuličkové spojky, kulové pouzdro, litý Al, odstín přírodní
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podobné DIN 912 M6x29,4, ocel, pozinkování
2 šestihranné matice DIN 934 M6–I8I, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.671.72 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 219 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
| Moment | M = 10 Nm |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 30° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 45° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 60° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 25 | 2nd type: - | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 50 | 2nd type: - | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Inside | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 25 | 2nd type: Double | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Thread | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 25 | 2nd type: Double | |
| Connection type: Butting | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
| Connection type: Butting | Mounting type: Outside | Angular position: -90° to +90° / 0° to +360° | Internal radius: - | 2nd type: - |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900
Spojka D30 pro spojení na tupo
* Povinný údaj