Otočné kolečko 120x40
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 těleso z ocelového plechu, PÚ: pozinkování, černý odstín
1 osa otáčení s kuličkovým ložiskem,
1 osa kola s kuličkovým ložiskem,
1 ochrana před nečistotami,
1 běhoun TPE, nezanechává po sobě stopu, 90 Sh A, šedý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.639.13 |
|---|---|
| Line | Line 10 |
| Line | Line 12 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 761 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| nosnost | 80 kg/kolo |
Popis
Es sind Lenkrollen und Lenkrollen mit Doppelfeststeller lieferbar. Drehachse und Radachse sind jeweils kugelgelagert.
Hinweis: Die Bockrolle D100 (0.0.603.26) besitzt das identische Höhenmaß und eine schmale Anschraubplatte mit Verdrehsicherung.
Varianty
Řadit podle
| Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: ✓ | |
| Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: ✓ | |
| Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: ✓ | |
| Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000