Technické údaje
Rozsah dodávky
1 polovina spojky D32/D16, hliník
1 rozpínací nábojová spojka poloviční D32/d13, ocel
1 elastomerová vložka, TPU, zelená
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.702.81 |
|---|---|
| Line | Dopravní technika |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 95 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Při použití motorů item jsou k dispozici speciálně navržené upevňovací sady a spojky motorů, které lze použít jako časově úsporné řešení typu zapoj a používej.
∅a = maximální průměr příruby motoru (∅92 mm)
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
eCl@ss 7.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84836020