Rozšiřovač dosahu kobotů (zdvih 3520 mm) – EX-01724

Technické údaje

Vlastnosti

Dodací jednotka1 sada

Popis

Rozšiřovač dosahu kobotů se zdvihem 3520 mm zvyšuje dosah lehkého robotu. Kombinace kobotu a lineární jednotky s křížovým válečkovým vedením umožňuje zpracování výrobků v několika polohách. K vyrovnání vysokého momentového zatížení používá rozšiřovač dosahu kobotů lineární jednotku KRF item v kombinaci s lineárním vedením KRF. Dvě lineární osy společně vytvářejí dynamické pracovní prostředí pro koboty se sedmi osami.
– Rychlost až 10 m/s
– Přesnost opakování až 0,1 mm
– Stabilní základní rám, který lze výškově nastavit
– Maximální možný zdvih 5760 mm
Díky montážním deskám pro roboty item lze použít téměř všechny běžné modely kobotů.

Pozn.: V závislosti na měřítku řešení, provozním režimu a modelu robotu je třeba zkontrolovat stabilitu a konstrukci.