Rozvaděč snímačů/aktuátorů M12 3P, 6 slotů, kód A, černý odstín

0.0.725.69


Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Provozní napětí30 V DC
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 656 g
Délka kabelu5 m
Dodací jednotka1 kus
Barvačerný odstín

Popis

Rozvaděč snímačů/aktuátorů M12 3P, 6 slotů, kód A má šest konektorů M12, které lze použít v různých konfiguracích. Po připojení k ovladači vícesegmentových RGB LED pásků DIN/AIN 24 VDC (0.0.724.14) lze ovládat až pět jednotlivých digitálních ovládacích zařízení, jako jsou spínače nebo snímače. Kromě toho můžete připojit jeden analogový snímač.
Rozvaděč má otevřenou koncovku kabelu. Pro připojení k ovladači vícesegmentových RGB LED pásků DIN/AIN 24 VDC potřebujete konektor M12 8P (0.0.724.19).
Při použití s integrovaným motorem ST NEMA24 (0.0.703.45) lze čtyři ze šesti konektorů rozvaděče snímačů/aktuátorů M12 použít k připojení digitálních ovládacích zařízení. Dva výstupy lze také použít k připojení signálních světel nebo k přenosu dat do PLC vyšší úrovně.

Montážní pokyny

Příslušenství

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 26.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85444290