Rozvaděč snímačů/aktuátorů M12 5P, ve tvaru T, kód A, černý odstín

0.0.724.12


Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.724.12
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 34 g
Třída ochranyIP 67
Dodací jednotka1 kus
Barvačerný odstín
Napětí (AC/DC)U = 60 V AC/DC

Popis

Rozvaděč snímačů/aktuátorů M12 5P, ve tvaru T, kód A rozděluje signál mezi dva kabely. To znamená, že z jednoho ovladače lze paralelně ovládat několik vícesegmentových RGB LED pásků.
Je možné řazení za sebe. Celková délka všech LED pásků nesmí přesáhnout 6 metrů.

Montážní pokyny

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85366990