Rozvodná lišta
Technické údaje
Rozsah dodávky
4 uzemněné zásuvky (německá norma), přepínání všech pólů
3 prázdná místa pro vložky
1 systémová zástrčka
Spojovací materiál
Poznámky k použití a instalaci
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.631.56 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 530 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Systém zásuvných konektorů vytváří připojení k napájecímu zdroji a modulární konstrukce znamená, že několik rozvodných lišt lze zapojit do série. Rozvodná lišta RCD provede v případě přetížení nebo zkratu úplné přerušení mezi systémem a napájením. V případě potřeby lze použít propojovací kabel, zásuvku / uzemněnou zástrčku s uzemňovacím přívodem k integraci dodatečného uzemnění pomocí samostatného kabelu s kruhovým kabelovým okem v souladu s normou VDE 0100.
Rozvodné lišty lze bezproblémově integrovat do profilů Line XMS a stolních nástaveb s integrovaným kabelovým kanálem (K56). Při montáži do profilů Line X je třeba použít montážní sadu XMS, vícezásuvkové napájecí/rozvodné lišty (0.0.655.27). Upevňovací úhelníková sada pro různé úhly (70°: 0.0.627.42, 90°: 0.0.627.40) jsou k dispozici pro montáž do drážky nebo panelu profilu Line 8.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Height/depth Z: 453 | USB charging port: X | |
| Height/depth Z: 411 | USB charging port: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 7.1
27144042
Číslo celního tarifu
85366990