Posuvná lišta RS
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.458.64 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 0,45 cm2 |
| Hmotnost | m = 44 g/m |
| Dodací jednotka | 1 role à 20 m |
| Materiál | PE-HD |
| Barva | černý odstín |
Popis
Roletové systémy jsou vhodné pro instalaci ručně ovládaných rolet ve svislém nebo vodorovném směru. Mohou se použít v rámech z libovolných nosných profilů konstrukční řady 8.
Systém se skládá z roletového vedení a rolety, která se montuje vždy modulárně.
Rolety se dodávají v hliníkovém nebo plastovém provedení.
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 20000 | |
| Dodací jednotka: Role | Délka: 20000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
22320204
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
eCl@ss 7.1
22320204
Číslo celního tarifu
39161000