Ručně výškově nastavitelný stůl Economy 8 80x40 K se svislou částí a převisem - EX-01544

Technické údaje

Technická poznámka

Stav při dodání: nemontované, v souladu s CE (s výjimkou významných úprav)

Vlastnosti

Dodací jednotka1 sada

Popis

Výšku povrchu stolu na pracovním stole Economy 8 K lze individuálně nastavit pro každého zaměstnance pomocí ergonomického klikového pohonu. Čtyři sloupky stolu lze pomocí kliky paralelně nastavit až o 300 mm. Tento výškově nastavitelný pracovní stůl se svislou částí a převisem nabízí dostatek prostoru pro odkládání materiálů, nářadí a informací.
Základem klikového stolu jsou hliníkové profily ze stavebnicového systému MB item. Ergonomický pracovní stůl lze snadno přizpůsobit pomocí velkého výběru háků, držáků, otočných ramen a spínačů úchopů. Stůl nabízí dostatečnou stabilitu pro vychystávání objednávek nebo montážní práce a další ruční výrobní aplikace.
– Čtyři ručně výškově nastavitelné zvedací sloupky
– Nosnost až 120 kg
– Pracovní stůl se svislou částí a převisem
– Individuální vybavení díky velkému výběru komponentů pracoviště
– Stolová deska základního modelu: 1200 × 600 mm
– Alternativní rozměry a provedení jsou k dispozici jako další možná řešení
– Výšku, šířku a hloubku základního modelu lze snadno upravit