Ručně výškově nastavitelný stůl Economy Lean D40/D30 K se svislou částí - EX-01560

Technické údaje

Technická poznámka

Stav při dodání: nemontované, v souladu s CE (s výjimkou významných úprav)

Vlastnosti

Dodací jednotka1 sada

Popis

Výškově nastavitelný pracovní stůl Economy Lean K lze pomocí ergonomického klikového pohonu přizpůsobit velikosti těla a dílů. Výšku čtyř sloupků stolu lze paralelně nastavit až o 300 mm. Svislá část umožňuje snadné upevnění nářadí a pracovních materiálů v pracovním prostoru.
Základem klikového stolu jsou hliníkové profily ze stavebnicového systému štíhlé výroby. Ergonomický pracovní stůl má dostatečnou stabilitu pro vychystávání objednávek nebo montážní práce a další ruční výrobní aplikace.
– Čtyři ručně výškově nastavitelné zvedací sloupky
– Nosnost až 120 kg
– Pracovní stůl se svislou částí
– Individuální vybavení díky velkému výběru komponentů pracoviště
– Stolová deska základního modelu: 1200 × 600 mm
– Výšku, šířku a hloubku základního modelu lze snadno upravit
– Alternativní provedení jsou k dispozici jako další možná řešení