Ruční kolečko D60 D12

0.0.714.12


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 55 g

Popis

Ruční kolečko D60 D12 lze použít k ručnímu ovládání lineárních os s dutým hřídelem D12. Je kompatibilní s lineárními jednotkami KGT 6 60 P20, GSF 6 60, GSF 8 40 R10 a LRE 5 D6.
Ruční kolečko s otočným válcovým knoflíkem může přenášet krouticí moment až 3,7 Nm.

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21020701
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
UNSPSC 9.0
27112102
eCl@ss 6.0.1
21020701
UNSPSC 7.0
27112102
eCl@ss 7.1
21020701
eCl@ss 11.0
23309090
Číslo celního tarifu
39269097