Dopravní váleček TR30, ložisková příruba
Vybraná varianta

Ložisková sada D27/D5 ESD pro dopravníkové válečky TR30, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.675.58
0.0.675.58
Technické údaje
Rozsah dodávky
PA
2 deep groove ball bearings
Axle bearing flange 5, St, bright zinc-plated
Conveyor roller TR30 – cap
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.675.58 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 31 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GB, ESD |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Řešení je založeno na ložiskovém bloku D30 100 D5–33 a ložiskové sadě D27/D5 pro dopravníkové válečky TR30. Ložiskový blok se nasazuje přímo na profilovou trubku D30 bez použití jakéhokoliv nářadí a lze ho použít pro instalaci až tří dopravníkových válečků. Ložisková sada přemění jakoukoliv trubku D30 (0.0.628.56) v dopravníkový váleček. Díky tomu můžete za použití malého počtu dílů postavit přepravní válečkové lišty v nestandardních délkách a šířkách pro širokou škálu přepravovaného zboží – a to ve velice krátkém čase.
Stabilní ložiskový blok není třeba přišroubovat – výjimkou je práce s ložiskovou sadou D27/D5 ESD pro dopravníkové válečky TR30, bezpečnou z hlediska ESD, protože šroub v ložiskovém bloku v tomto případě slouží pro vodivé spojení s trubkou.
Ložisková sada D27/D5 pro dopravníkové válečky TR30 má vysokou nosnost a velmi hladký chod. Dvě robustní ocelová kuličková ložiska zajišťují dlouhou životnost. Ložisková sada se do trubky D30 jednoduše zalisuje. Stabilní hliníková trubka vykazuje nízký profilový průhyb a je ideální pro stavbu širokých válečkových lišt.
Pro šetrnou přepravu bez poškrábání lze dopravníkové válečky sestavit také z plastové trubky D30x1,8 KU. Vzhledem k tomu, že je u plastových trubek potřeba použít silnější stěny, je třeba použít ložiskovou sadu D26,4/D5 pro dopravníkové válečky TR30.
Xmin Al= 55 mm
Fmax Al= 100 N
Xmax KU= 400 mm
Xmin KU= 55 mm
Fmax KU= 50 N
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Materiál trubky: Hliník, eloxovaný | Barva: Šedá | Materiál: Plast (PA-GB) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Materiál trubky: Hliník, eloxovaný | Barva: Černá | Materiál: Plast (PA-GB) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Materiál trubky: Plast (PVC) | Barva: Šedá | Materiál: Plast (PA) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
84879090
Dopravní váleček TR30, ložisková příruba
Vybraná varianta

Ložisková sada D27/D5 ESD pro dopravníkové válečky TR30, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.675.58
0.0.675.58

Šedá
Černá