Technické údaje
Rozsah dodávky
1 rychlospojka 8, přijímač 40x28, PA-GB, černá
1 krytka 8 D20 NO, PA, černá
1 matice s T-drážkou 8 St M6, leskle pozinkovaná
1 šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6x18, ocel, leskle pozinkovaný
1 podložka ISO 7093-1-6-200 HV, ocel, leskle pozinkovaná
1 polohovací oko, tlakově litý zinek, leskle pozinkované
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.730.06 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 53 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Kolík z nerezové oceli rychlospojky 8, uvolňovací jednotka 40x28 (0.0.730.05) se zasune do přijímače. Tento pružinový kolík lze odpojit ruční pákou nebo Bowdenovým lankem a uvolnit tak mobilní jednotku.
Zapojení uvolňovací jednotky rychlospojky zajišťuje, že mobilní řešení skončí ve správné poloze. Vozík je díky tomuto mechanickému spojení rovněž držen na místě a nemůže odjet.
Uvolňovací jednotku lze také ovládat pomocí Bowdenova kabelu, aby se spolehlivě odpojily spojené systémy. Aby bylo zajištěno správné umístění prvků, měly by být nainstalovány dvě uvolňovací jednotky a dva přijímače.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
39269097