Sada brzdných válečků D93-130 M8

0.0.710.07


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 brzdový váleček D93
2 upevňovací prvky brzdového válečku M8, ocel, lesklé pozinkování
4 matice pro T-drážku 8 ocel M8, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M8x16, ocel, lesklé pozinkování
4 podložky ISO 7089-8-200 HV, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.710.07
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,649 kg
Dodací jednotka1 sada
Max. nosnostF = 500 N

Popis

Sada brzdných válečků D93-130 M8 pomáhá spouštět těžká břemena stálou rychlostí. Brzdný váleček a stabilní ocelová osa zajišťují bezpečnou přepravu kontejnerů a zboží o hmotnosti až 25 kg pomocí výtahů nebo poklopů. Je třeba vzít v úvahu celkové zatížení.
Brzdný váleček chrání rám a přepravované zboží před poškozením při nárazech ve vysoké rychlosti. Zpomalení roste v závislosti na rychlosti.
Pogumovaný váleček může také zpomalit přepravované zboží přímým kontaktem.
Fmax = 500 N

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
84313900