Technické údaje
Rozsah dodávky
2 poloviny rozety, matná nerezová ocel
1 vřeteno s rukojetí, matná nerezová ocel
8 samořezných šroubů ISO 14586, 4.8x19 TX25, ocel, leskle pozinkované
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.711.15 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 607 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
The finished door can be combined with an outer door frame made of Line 8 profiles (standard or light variants). It can also be opened and closed from both sides and features an all-round seal.
Montážní pokyny
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
23210101
eCl@ss 5.1
23210101
eCl@ss 6.0.1
23210101
eCl@ss 7.1
23210101
eCl@ss 8.0
23210101
eCl@ss 11.0
23211101
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
Číslo celního tarifu
83024110