Sada dvojitých dveřních zarážek 8

0.0.671.94


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 dvojité dveřní zarážky, tlakový zinkový odlitek
4 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991-M4x12
4 matice pro T-drážku V8 ocel M4, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.671.94
LineLine X
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 135 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Takto snadno zajistíte dvoje dveře v jednom kroku! Díky sadě dvojitých dveřních zarážek 8 lze nyní stavět pohodlné dvojité dveře bez nutnosti zabudování nepohodlných středových sloupků. Inovativní mechanismus zajišťuje, že pasivní dveře jsou automaticky drženy na místě, když jsou aktivní dveře zavřené. K bezpečnému zajištění obou dveří stačí jeden zámek.
Zde jsou výhody této inovace od společnosti item:
Rychlé ovládání: Obojí dveře jsou zajištěny pouze jedním zámkem. Uživatelé nemusí otevírat ani zavírat další západku nebo úchytku.
Naprosto bezpečné: Sada dvojitých dveřních zarážek 8 automaticky blokuje pasivní dveře, když jsou zavřené, aby nemohlo dojít k jejich náhodnému otevření.
Nelze použít nesprávně: Nesprávné zavření dveří nepoškozuje mechanismus.
Dokonale čisté: Jak je u řady XMS běžné, dvojité dveře lze také utěsnit proti prachu pomocí přechodového adaptéru těsnění dveří 8 – XMS.
Sada dvojitých dveřních zarážek 8 je nejjednodušší způsob, jak používat bezpečné dvojité dveře, která umožňují přístup pro bezproblémové vkládání velkých obrobků do stroje. Ať už se jedná o poklop pro údržbu, nebo bezpečnostní dveře v rámu stroje, řešení splňuje nejpřísnější požadavky na bezpečnost, čistotu a rychlý přístup.
Poznámka: Zámek dveří X 8 Zn (0.0.652.66) je ideální jako mechanické zajišťovací zařízení. Všechny upevňovací šrouby jsou při zavřených dveřích bezpečně skryty. Bezpečnostní spínač 8, 24 V DC (0.0.658.28) zajišťuje ještě vyšší bezpečnost. Využívá bezkontaktní spínání, a proto se díky technologii RFID, která je odolná proti neoprávněné manipulaci, mechanicky neopotřebovává.
Sada dvojitých dveřních zarážek 8 je kompatibilní s Line 8, což znamená, že k sestavení dvojitých dveří lze použít i komponenty ze stavebnicového systému MB.
Aby nedošlo k přejezdu pasivních dveří, musí být jejich zavírání omezeno pomocí těsnění dveří 8 40 (0.0.617.31), pokud pracujete se systémem MB, nebo těsnění dveří 8 – XMS (0.0.649.89), těsnění dveří T1 (0.0.649.88) nebo těsnění dveří T2 (0.0.649.87), pokud pracujete se systémem XMS.
Baureihe 8
Der Stulptürarretierungssatz 8 ist kompatibel zu Profilen der Baureihe 8. Die Türen können mit Profilen 8 40x40 (E, leicht, normal) gebaut werden.
Bei der Montage der Türrahmen muss eine Stufenbohrung D15x12,3 verwendet werden. Sie können hierzu den Stufenbohrer, Klemmprofil 8 40x40 (0.0.265.21) verwenden.
Hinweis: Die durchgängigen, senkrechten Profile der Türen müssen mit einer stirnseitigen Abdeckkappe versehen werden, damit die Mechanik des Stulptürarretierungssatzes auslösen kann. Um ein Überschwingen des passiven Türflügels zu verhindern, muss dessen Schließbewegung durch einen Türdichtanschlag 8 40 (0.0.617.31) begrenzt werden.

Ke stažení

Data CAD

„Sada dvojitých dveřních zarážek 8“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 2krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
73269098