Technické údaje
Rozsah dodávky
2 krimpovací matrice D3/D2, ocel
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.723.22 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 48 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Kompaktní, bateriově napájený nástroj bezpečně a pohodlně krimpuje konce kabelů, a to i ve velmi omezeném prostoru.
Poznámka: Podrobnější informace o krimpovacím nástroji naleznete v dokumentu v sekci ke stažení.
Před krimpováním koncovky se ujistěte, že jste vytvořili kabelovou smyčku, která má na konci dostatečný přebytek kabelu. Krimpovací vložka je kompatibilní s objímkami D2-7 (0.0.682.19) a D3-11 (0.0.682.18).
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21043890
eCl@ss 11.0
21043890
eCl@ss 4.0
21040301
eCl@ss 4.1
21040301
eCl@ss 5.0
21043290
eCl@ss 5.1
21043290
UNSPSC 7.0
27112104
UNSPSC 9.0
27112104
eCl@ss 6.0.1
21043890
eCl@ss 7.1
21043890
Číslo celního tarifu
84879059