Technické údaje
Rozsah dodávky
1 otočný úhelník 8 40, ocel, leskle pozinkovaný
3 drážkové matice V 8 St M8, ocel, leskle pozinkované
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M8x16, ocel, leskle pozinkované
1 šroub s půlkulatou válcovou hlavou ISO 7380, M8x16, ocel, leskle pozinkovaný
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.716.39 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Line | Dopravní technika |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 402 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
In the case of higher, dynamic loads, it is advisable to use two Pivot Bracket Sets in parallel on a Profile 8 80x40.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098