Technické údaje
Rozsah dodávky
2 ploché držáky pro podpěru dopravníkového pásu BFT 8, ocel, lesklé pozinkování
2 závitová pouzdra M6 pro ložiskovou vložku, profilová trubka D30-d16 Al, ocel, lesklé pozinkování
2 ložiskové vložky, profilová trubka D30-D16 Al
2 radiální kuličková ložiska DIN 625-1 628/8 – 2RS, ocel
4 matice pro T-drážku V 8 ocel M6, ocel, lesklé pozinkování
6 šroubů se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x14, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7504 3,9x19, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.709.55 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Line | Dopravní technika |
| Hmotnost | m = 337 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Poznámka: Každých 2 000 mm podél vratné dráhy pásu je nutno instalovat jednu opěru pásu.
Opěra pásu se skládá ze dvou ložisek pro trubku D30 (0.0.628.56), která slouží jako opěrná kladka pro zpětný chod. Opěra slouží také jako upevňovací prvek pro kanálový profil U 40x40 SE (0.0.487.27), který je namontován jako ochrana proti zachycení.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36123691
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Číslo celního tarifu
84313900