Technické údaje
Rozsah dodávky
1 pohonná jednotka 8 40 levá, hliník, vyleštěný v bubnu
1 pohonná jednotka 8 40 pravá, hliník, vyleštěný v bubnu
1 krytka 8 40, PA6 ESD, černá
1 polohovací kroužek, dopravní pás 8 40, PA6, ESD, černý
1 dorazový kroužek DIN 472, 38x1.5, ocel
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 6912, M8x14, ocel, leskle pozinkované
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.702.72 |
|---|---|
| Utahovací moment | M = 10 Nm |
| Line | Line 8 |
| Line | Dopravní technika |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 434 g |
| Max. síla | Fmax. = 950 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Částečně předem sestavená |
Popis
V případě plochých pásových dopravníků lze pás také přesně nastavit tak, aby běžel rovně v sadě vratné jednotky, a to pomocí jemné seřizovací sady 8 (0.0.715.05).
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
eCl@ss 11.0
36120491
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Číslo celního tarifu
84313900