Sada pojezdových dveří 8 40x40

0.0.624.45


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 vozíky, ocel, hliníkový odlitek
2 závěsy, ocel, hliníkový odlitek
2 koncové dorazy, PA, černý odstín
upínací prvky, ocel, PÚ: pozinkování
speciální klíč, ocel, PÚ: pozinkování
pokyny k montáži a použití
MA = 2,5 Nm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.624.45
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 320 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Weite Einstellbereiche der Aufhängung für Türrahmen aus Profilen der Baureihe 6
Široký rozsah nastavení závěsu pro rám dveří z profilů konstrukční řady 8
Náročná konstrukce posuvných dveří? To bývalo. Se sadou pojezdových dveří 8 40x40 snadno proměníte plotovou výplň v posuvné dveře.
Do pojezdového profilu se zasunou vozíky, na které se našroubuje plotová výplň, a je to.
Čtyři kladky s kuličkovými ložisky lze namáhat v tahu i tlaku. Přiložené koncové dorazy s funkcí zaklapnutí zastaví a drží posuvné dveře.
Maximální hmotnost dveří: 30 kg
Posuvné dveře musí být vedeny vždy na horní a dolní straně.
Profil pojezdových dveří 8 40x40 s univerzální drážkou profilu 8 se jednoduše namontuje a vede vozík.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Číslo celního tarifu
83024110