Sada řetězových kol z10 d12

0.0.730.99


Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 řetězová kola z10 d12, St, černá

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.730.99
LineDopravní technika
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 94 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Sada řetězových kol z10 d12 se používá v upevňovacích sadách motoru pro dopravníkové pásy s nepřímým pohonem. Obě řetězová kola přenášejí točivý moment z motoru prostřednictvím řetězu 3/8" 1x44 (0.0.730.94) na hnací řemenici buď plochého, nebo ozubeného dopravníkového řemene.
Odolná řetězová kola mají kalené zuby. Pokud je zjištěno opotřebení jednoho z řetězových kol, je vždy vhodné použít tuto sadu k výměně obou řetězových kol.

Montážní pokyny

Při instalaci nasaďte řetěz na obě řetězová kola, poté nasaďte řetězová kola na příslušné hřídele a pomocí pojistných kroužků upevňovací sady motoru pro nepřímý pohon upevněte řetězová kola na místě.
Při upevňování motoru na místo jej umístěte na horní konec drážek. Hmotnost samotného pohonu postačí k tomu, aby byl řetěz náležitě napnut.

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
UNSPSC 9.0
26111505
UNSPSC 7.0
26111505
eCl@ss 11.0
23170490
Číslo celního tarifu
73269098