Sada vzpěr U6

0.0.646.73


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

4 odlehčené profily 8 40x40, Al, eloxované
16 automatických spojů 8, ocel, lesklé pozinkování
16 krytek automatických spojů, PA-GF, šedé

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.646.73
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 6,04 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Vodorovné vzpěry zlepšují stabilitu vozíků SystemMobile a nabízí řadu možností upevnění. Příslušenství, nářadí a případné přípravky pro vozíky SystemMobile lze upevnit přímo ke vzpěrám.
Různé sady jsou kompatibilní s vozíky SystemMobile L, T a U v odpovídajících velikostech.
 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 11.0
21100291
Číslo celního tarifu
76042100