Západka posuvných dveří
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 západkové destičky, ocel, leskle pozinkované
2 polohovací úchyty, litý zinek
4 nárazníky
2 drážkové matice V 8, ocel, M8, leskle pozinkované
2 šrouby s půlkulatou hlavou M8x14, ocel, leskle pozinkované
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.717.55 |
|---|---|
| Utahovací moment | M = 8 Nm |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 65 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Na každém segmentu dveří jsou použity dvě západky (jedna nahoře, druhá dole).
Vodicí profil posuvných dveří 8 40x10 (0.0.495.13) umožňuje paralelní pohyb dvou segmentů dveří podél jedné drážky řady 8. Váleček pro rohovou upevňovací sadu 8 32x18 (0.0.494.74) zajišťuje plynulý chod.
Varianty
Řadit podle
| Modèle: Profilé d’encadrement 8 32x18 | |
| Modèle: Profilé 8 40x40 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
73269098