Posuvný profil LRF 8


Vybraná varianta
Profil vozíku LRF 8 D14 160x28, přírodní odstín (0.0.655.95)
Profil vozíku LRF 8 D14 160x28, přírodní odstín
0.0.655.95
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.655.95
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 35,13 cm2
Moment setrvačnosti, osa xIx = 21,8 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 777,78 cm4
Hmotnostm = 9,49 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Přípustná vytahovací síla drážkyF = 5000 N
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 13,07 cm3
Moment odporu, osa yWy = 96,79 cm3

Popis

Profil posuvu LRF 8 má dvě speciální funkce, které usnadňují sestavování jednotek na míru. Horní plocha je ofrézovaná naplocho a nabízí velký prostor pro umístění upevňovacích prvků specifických pro danou aplikaci. Instalace, údržba a změna aplikace trvá jen několik minut. Spodní strana profilu posuvu je opatřena drážkou Line 8 a speciálními drážkami pro uložení T-profilu drážkové matice 8, ke kterému je připevněna sada posuvu LRF 8. Na jedné straně je třeba vyrobit dva závitové otvory, aby bylo možné válečky nastavit. Odsazení usnadňuje přesné umístění. Jedna ze speciálních drážek pro T-profil drážkové matice je širší než druhá, aby bylo možné válečky seřídit pomocí závrtného šroubu a vymezit tak vůli.Poznámka:Dodržujte doporučené utahovací momenty (v přiložených pokynech k instalaci).
Nezbytné úpravy profilů vozíku LRF 8 v případě zákaznicky specifické délky. Pro lepší orientaci slouží boční drážka. Profily vozíku dovolují libovolné umístění montážních otvorů. V případě potřeby lze použít poziční pouzdro.

Varianty

Řadit podle

Typ vodítka:  Hřídel D10Šířka vozíku:  120 mmDodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000
Typ vodítka:  Hřídel D10Šířka vozíku:  120 mmDodací jednotka:  KusDélka:  3000
Typ vodítka:  Hřídel D10Šířka vozíku:  160 mmDodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000
Typ vodítka:  Hřídel D10Šířka vozíku:  160 mmDodací jednotka:  KusDélka:  3000
Typ vodítka:  Hřídel D14Šířka vozíku:  160 mmDodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000
Typ vodítka:  Hřídel D14Šířka vozíku:  160 mmDodací jednotka:  KusDélka:  3000
Typ vodítka:  Hřídel D14Šířka vozíku:  200Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000
Typ vodítka:  Hřídel D14Šířka vozíku:  200Dodací jednotka:  KusDélka:  3000

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23301692
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
76042990