Šroubová kotva
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.689.06 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 20 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel |
| Moment | M = 18 Nm |
Popis
Nejprve vyvrtejte do nosného podkladu vhodný otvor a poté pomocí rázového utahováku upevněte šroubovou kotvu item na místo. Speciálně tvarovaný hrot a břity zajišťují optimální vlastnosti nastavení. Šroubová kotva má dokonce schválení ETA pro popraskaný beton. Navíc ji lze odšroubovat a vyjmout, takže při odstraňování z pracoviště nezůstávají na podlaze žádné přečnívající kontury.
Šroubová kotva je k dispozici pro upevnění do podlahy a do stěn, kde se používají šrouby o velikosti ⌀6, ⌀8 a ⌀10.
1. Pomocí příklepové vrtačky a vrtáku do zdi vyvrtejte dostatečně hluboký otvor.
2. K vyčištění otvoru použijte vyfukovací čerpadlo nebo odsávání.
3. Pomocí rázového utahováku zašroubujte šroubovou kotvu ST do betonové podlahy.
t = 5–25 mm
Fmax. = 2 400 N
Qmax. = 6 000 N
Varianty
Řadit podle
| Délka závitu: 60 | |
| Délka závitu: 90 | |
| Délka závitu: 130 | |
| Délka závitu: 110 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 4.0
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
eCl@ss 4.1
23150101
UNSPSC 7.0
31162104
Číslo celního tarifu
73181499