Nástrojový držák
Vybraná varianta

Držák šroubováků 8 D20-D44, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.689.42
0.0.689.42
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.689.42 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 39 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GB |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Držák šroubováku 8 D20-D44 se upíná do drážky Line 8 a nepotřebuje žádné šrouby. Jednoduše jej vložte do drážky a otočte o 90°. Díky tomu je bezproblémovým doplňkem systému háčků a držáků item a dokonale se hodí k systému panelů item Toolpanel. Pro menší nářadí je k dispozici úchyt nástroje 8 D12,5-D25 (šedý: 0.0.683.26; černý: 0.0.684.41).
Všechny držáky šroubováků a úchyty nářadí jsou k dispozici v šedé a černé barvě. Jsou dokonalým doplňkem pro ukládání nářadí – vše v souladu s metodou štíhlé výroby 5S.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Modelo: Soporte múltiple | Soporte para:: Universal | Color: Gris | Diámetro: 30 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Soporte múltiple | Soporte para:: Universal | Color: Negro | Diámetro: 30 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Llave inglesa | Soporte para:: Llave inglesa | Color: Gris | Diámetro: 0 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Llave inglesa | Soporte para:: Llave inglesa | Color: Negro | Diámetro: 0 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Clavija | Soporte para:: Clavija | Color: Gris | Diámetro: 0 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Clavija | Soporte para:: Clavija | Color: Negro | Diámetro: 0 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Destornillador pequeño | Soporte para:: Destornillador pequeño | Color: Gris | Diámetro: 12.5 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Destornillador pequeño | Soporte para:: Destornillador pequeño | Color: Negro | Diámetro: 12.5 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Destornillador grande | Soporte para:: Destornillador grande | Color: Gris | Diámetro: 20 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Destornillador grande | Soporte para:: Destornillador grande | Color: Negro | Diámetro: 20 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Atornillador a batería | Soporte para:: Atornillador a batería | Color: Gris | Diámetro: 44 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Atornillador a batería | Soporte para:: Atornillador a batería | Color: Negro | Diámetro: 44 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Pinzas | Soporte para:: Pinzas | Color: Gris | Diámetro: 0 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Pinzas | Soporte para:: Pinzas | Color: Negro | Diámetro: 0 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Funda | Soporte para:: Universal | Color: Negro | Diámetro: 120 | Seguridad ESD: ✓ | |
| Modelo: Soporte universal | Soporte para:: Universal | Color: Negro | Diámetro: 0 | Seguridad ESD: X |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
39269097
Nástrojový držák
Vybraná varianta

Držák šroubováků 8 D20-D44, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.689.42
0.0.689.42

Gris
Negro